1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Vákum érzékelők
  5. Két kapcsoló kimenettel

Vákum érzékelők - Két kapcsoló kimenettel

  • Alkalmas mobil munkagépekben való alkalmazáshoz
  • Két kapcsolókimenet, ebből egy diagnosztikai kimenetként programozható
  • Beépített diagnosztikai funkcióval
  • Kiváló elekromágneses összeférhetőség
  • Kényelmes kommunikáció IO-Link segítségével


Két kapcsoló kimenet

A PP sorozatú nyomásérzékelők biztonságosan érzékelik a rendszernyomást a gépekben, berendezésekben és hidraulikus aggregátokban az ipari és mobil alkalmazásokban.
A kompakt készülékház még szűk helyviszonyok mellett is lehetővé teszi a használatát. A robusztus készülékeket kimagasló vibrációs- és lökésállóság jellemzi és egy kopásmentes működést tesznek lehetővé több millió nyomáscikluson át. A magas ismétlési pontosság és a kapcsolási pontok csekély mértékű jellegörbe-eltérései garantálják a hosszú távú stabilitást.
Az érzékelők magas szintű védettséggel rendelkeznek és széles üzemi hőmérséklet-tartományban bevethetők.
A készülékeket egy külső programozó készülékkel lehet beállítani. Egyes modellek IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül is paraméterezhetők. Ebben az esetben a LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.