1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Vákum érzékelők
  5. Holttérmentes nyomástávadók folyamattechnológiákhoz

Vákum érzékelők - Holttérmentes nyomástávadók folyamattechnológiához

  • Túlterhelés-biztos kerámia mérőcella
  • Ellenálló a csúcsnyomásokkal és vákuummal szemben
  • Gyors szerelés és karbantartást nem igényő üzemeltetés
  • Méretezhető analóg kimenet
  • Intuitív, felhasználóbarát kezelés


Homlokfelületbe illesztett transzmitterek a folyamattechnikához

A PL és PM sorozatú homlokfelületbe illesztett nyomástávadókat a biztonságos hidrosztatikus töltési szint és a csővezetékekben uralkodó rendszernyomás érzékeléshez használják. A homlokfelületbe illesztett beszereléssel a tank- vagy tartályfalba a tisztítás és a sterilizálás a folyamatban biztonságosan elvégezhető. A kompakt nemesacél-készülékház öntött, és ezáltal optimálisan védett a nedvességgel és az agresszív közegek behatolásával szemben. A nagyszámú folyamatadaptereknek köszönhetően az érzékelők majdnem minden ipari alkalmazásoknál bevethetők.
Lehetőség van a készülék távparaméterezésére. Ekkor a mérési tartományt a nullpont és a terjedelem beállításával határozzák meg.