1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Vákum érzékelők
  5. Magas hőmérsékletű folyamattechnológiákhoz

Vákum érzékelők - Magas hőmérsékletű folyamattechnológiákhoz

  • Alkalmazható -25...200 C közti hőmérséklet-tartományban
  • Beépített nemescél clamp membrán tömítéssel
  • Kizárólag a nemesacél érintkezik a közeggel
  • Reduced wiring complexity due to two-wire current loop
  • Mellékelt értékkalibrálási tanúsítvánnyal


Alkalmazás a folyamattechnikában magas hőmérsékletek mellett

A PI22/PI23 sorozat nyomásérzékelőit magas hőmérséklettartományra tervezték az élelmiszeripar és az italgyártás számára, ahogyan többek között pl. az UHT berendezésekben (Ultra High Temperature) is megtalálható.
A távolról és minden oldalról jól látható 4 karakteres kijelző megkönnyíti az üzembe helyezést, a karbantartást és az üzemeltetést.
Az érzékelők nem csak 3 vagy 4 vezetővel csatlakoztathatók, hanem akár egy 2-vezetős áramhurokba is beköthető. Ez csökkenti a körülményes huzalozásra fordított időt az új berendezéseknél, ill. meglévő 2-vezetékes huzalozás esetén a cserét is megkönnyíti.
A paraméterezés közvetlenül az érzékelőn található gombokon keresztül történik. ezenkívül az érzékelő IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül is paraméterezhető. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.