1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Vákum érzékelők
  5. Kijelzős teljes fémházas érzékelők folyamattechnológiához

Vákum érzékelők - Kijelzős teljes fémházas érzékelők folyamattechnológiához

  • Nagy összpontosság és elektronikus hőmérséklet-kompenzáció
  • Programozható analóg és kapcsolókimenettel
  • Higiénikus felhasználásra alkalmas, elülső felületbe illeszkedő kialakítás
  • Aseptoflex-Vario - G 1 folyamatcsatlakozó négy tömítési lehetőséggel
  • Nagy hőállóság


Egyrészes teljes fémház kijelzővel a folyamattechnikában való alkalmazáshoz

A PI27/PI28 sorozatú, homlokfelületbe illeszkedő nyomásérzékelők nemesacélból készült egyrészes teljes fémházzal rendelkeznek a folyamattechnikában való alkalmazáshoz. Ellenállóak az agresszív tisztítószerekkel végzett nagynyomású tisztítással szemben. A magas szintű IP 69K védettségüknek, a higiénikus kivitelüknek és a nagyfokú hőállóságuknak köszönhetően az érzékelők kiválóan megfelelnek az élelmiszer- és gyógyszeriparban való használathoz.
A készülékek két kapcsoló kimenettel rendelkeznek, melyek záró vagy nyitóként programozhatók. Az egyik kapcsoló kimenet a mért értékek kiadására skálázható analóg kimenetként is konfigurálható.
A paraméterezés közvetlenül az érzékelőn található gombokon keresztül történik. Az intuitív kezelhetőséggel kombinált jól látható kijelző lehetővé teszi a gyors és kényelmes üzembe helyezést.
ezenkívül az érzékelő IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül is paraméterezhető. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.