1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Vákum érzékelők
  5. PN típusú digitális kijelzővel

Vákum érzékelők - PN típusú digitális kijelzővel

  • „Jó”-területek egyértelmű jelölése: Programozható piros-zöld kijelző
  • Optimálisan beállítható és forgatható folyamatcsatlakozó
  • Intuitív, felhasználóbarát kezelés
  • Jól látható kapcsolási állapot visszajelzés
  • Évek múlva is olvasható lézerfeliratos típustábla


PN kivitel digitális kijelzővel

A PN sorozatú nyomásérzékelőket egy modern és felhasználóbarát dizájn jellemzi. A maximálisan robusztus kivitel, a magas szintű védettség és az örökké megmaradó lézeres gravírozás garantálják az érzékelők megbízható használatát a zord ipari környezetben is. A kerámiás-kapacitív mérési elv a mérőmembrán speciális alátámasztásával az érzékelőket ellenállóvá teszi a túlterheléses üzemmóddal és a nyomáscsúcsokkal szemben, és ezzel egy nagyfokú hosszú távú stabilitását garantál.
A távolról és minden oldalról jól látható 4 karakteres kijelző és az érzékelőfejen elhelyezett két kapcsolási állapot kijelző LED-ek megkönnyítik az üzembe helyezést, a karbantartást és az üzemeltetést. A kijelző "piros" kijelzésről váltakozó piros-zöld kijelzésre állítható át. A kapcsolási állapotok így még jobban kiemelhetők vagy egy önálló színablak hozható létre.
A becsavarozott érzékelő minden irányba elforgatható. A tartozékként kapható szerelővasak lehetővé teszik a tetszőleges felszerelést.