1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Vákum érzékelők
  5. Teljes termékcsoport

Vákum érzékelők - Teljes termékcsalád

  • Érzékelők és transzmitterek beépített kiértékelő elektronikával
  • Változatok higiénikus alkalmazásokban való alkalmazáshoz
  • Jó hosszútávú stabilitás
  • Lehetőség a vákuum- és a túlnyomásmérés kombinálására
  • Téglatest kivitel programozható két színű kijelzővel


Teljes kínálat

Az ifm az elektronikus vákuumérzékelők széles spektrumát kínálják, amivel eleget tesznek a különböző ipari alkalmazások által támasztott követelményeknek, pl. a vákuumszivattyúk felügyeleténél. A vákuummarkolóknál biztosítják, hogy a robotok biztonsággal megragadják az alkatrészeket, munkadarabokat vagy termékeket.
A vákuumfelügyeleten kívül egyes készülékek nyomásmérésre is használhatóak.
Mindegyik érzékelő robusztus készülékházzal rendelkezik, és nincs szükségük mozgó alkatrészekre, mit pl. dugattyúkra vagy rugókra. Az eredmény: Az érzékelők különösen ellenállóak az ütésekkel és a vibrációkkal szemben, és teljesen kopás- és karbantartásmentesen működnek.
Az érzékelők ellenállóak a dinamikus nyomáslökésekkel szemben és egy nagyfokú túlterhelés-védelmet biztosítanak.