1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Nyomásérzékelők
  5. Nyomástávadó merülőszondák robbanásveszélyes területekre

Nyomásérzékelők - Nyomástávadó merülőszondák robbanásveszélyes területekre

  • Robbanásveszélyes területen történő alkalmazásokhoz
  • GL-minősítés a C, F, EMC 1 környezetvédelmi kategóriák szerint
  • Hosszirányban vízzáró kábel
  • Robusztus nemesacél készülékház kiemelkedő tömítettséggel
  • Nagy fokú összpontosság és hosszútávú stabilitás


Vízszintmérő szondák a robbanásveszélyes környezetben való használathoz

A robbanásveszélyes zónákban alkalmazott PS3 sorozatú merülő érzékelőket a töltési szint megbízható mérésére használják a tartályokban, tankokban, fúrt kutakban és szennyvízrendszerekben.
Az érzékelők a 0-ás, az 1-es, a 2-es robbanásveszélyes környezetben, ill. a 20-as, a 21-es, a 22-es zónákban, továbbá a bányászatban alkalmazhatók. A GL-tanusítvány megengedi a hajókon, de egyúttal a szélparkokban és az fúrószigeteken előforduló Off-Shore-alkalmazásokban való használatot is.
Az érzékelők rendelkeznek egy analóg kimeneti jellel, és kétvezetékes kivitelben fordulnak elő. Az áramellátásuk saját biztosítóval rendelkező áramforrás szétválasztón vagy egy zéner-diódán keresztül történik.