1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Nyomásérzékelők
  5. Holttérmentes kijelzős érzékelők robbanásveszélyes területekre

Nyomásérzékelők - Holttérmentes kijelzős érzékelők robbanásveszélyes területekre

  • Two switching outputs, one of which can be configured as analogue output
  • Higiénikus felhasználásra alkalmas, elülső felületbe illeszkedő kialakítás
  • Nagy összpontosság és elektronikus hőmérséklet-kompenzáció
  • Beállítható nullpont és méréstartomány
  • Robbanásveszélyes területen történő alkalmazásokhoz


Homlokfelületbe illeszkedő érzékelők kijelzővel a robbanásveszélyes környezetben való alkalmazáshoz

A PI sorozatú, homlokfelületbe illeszkedő nyomásérzékelők nemesacélból készült egyrészes teljes fémházzal rendelkeznek a robbanásveszélyes környezetben való alkalmazáshoz a folyamat- és eljárástechnikában. Elsősorban a hidrosztatikus töltési szint érzékelésnél használják a tartályokban és a tankokban.
A készülékek rendelkeznek egy kapcsoló kimenettel, amely záró vagy nyitóként programozható, és egy skálázható analóg kimenettel a mért értékek kiadásához.
A paraméterezés közvetlenül az érzékelőn található gombokon keresztül történik. Az intuitív kezelhetőséggel kombinált jól látható kijelző lehetővé teszi a gyors és kényelmes üzembe helyezést. A magas ismétlési pontosság és a mért értékek csekély mértékű jellegörbe-eltérései garantálják a hosszú távú stabilitást.