1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Nyomásérzékelők
  5. Diagnosztikai funkciók szivattyúkhoz

Nyomásérzékelők - Diagnosztikai funkció szivattyúkhoz

  • Két funkció egy készülékben: Szivattyú-felügyelet és nyomásérzékelés
  • A szívóterületen jelentkező üzemzavarok megbízható diagnosztikája és kavitációk felismerése
  • Gáz formájában elillanó folyadékok vagy a szivattyúba bejutó levegő felismerése
  • Önálló rendszernyomás-felügyelet két kapcsolókimenettel
  • Szivattyúvezérlés analóg kimenet segítségével


Szivattyúdiagnosztika funkció

A szivattyúdiagnosztika funkcióval rendelkező PIM sorozatú nyomásérzékelő lehetővé teszi a szivattyúk állapotorientált ellenőrzését, függetlenül a szivattyú típusától, a szivattyú jellemzőitől és a fordulatszám-tartománytól. Biztonsággal felismeri a zavaró tényezőket a szivattyú környezetében, pl. a közegbe jutó levegőt, az eltömődött szűrőt, a lerakódást a csővezetékben, a nem megfelelően nyitott szelepeket. Ezáltal megnövelhetők a karbantartási időközök. Megnövekszik a teljes berendezés rendelkezésre állása és elkerülhetők az ebből következő költséges károk.
Az érzékelő érzékeli a periodikus nyomáslökéseket a közegben. Ha ezek túllépnek egy kritikus határt, amely a szivattyú vagy a berendezés károsodásához vezethetne, az érzékelő egy riasztást generál az egyik kapcsoló kimenetnél.
Az érzékelő második kimenete a diagnosztikai funkciótól függetlenül jelzi a rendszernyomást. Ez kapcsoló kimenetként vagy skálázható analóg kimenetként paraméterezhető.
A jól látható kijelző tendenciakijelzésként jelzi vissza a szivattyúállapotot. Ezenkívül periodikusan megjelenik a rendszernyomás.
A szivattyúdiagnosztika-érzékelő intuitív kezelhetősége lehetővé teszi a gyors és kényelmes üzembe helyezést szaktudás nélkül is.