You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők
  5. PA típusú nyomástávadók

Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők - PA típusú nyomástávadók

  • 0,5%-os nagy összpontosság
  • Változatok 4...20 mA vagy 0...10 V analóg kimenettel
  • Jó túlterhelés-védelem és hosszú távú stabilitás
  • Nagyon jó ár-érték arány

Nyomásérzékelők / Vákum érzékelők - PA típusú nyomástávadók

PA kivitelű transzmitter

A PA sorozatú nyomástávadók biztonságosan érzékelik a rendszernyomást a gépekben, berendezésekben és hidraulikus aggregátokban az ipari és mobil alkalmazásokban.
A kompakt készülékház még szűk helyviszonyok mellett is lehetővé teszi a használatát. A robusztus készülékeket kimagasló vibrációs- és lökésállóság jellemzi és egy kopásmentes működést tesznek lehetővé több millió nyomáscikluson át. A magas ismétlési pontosság és az analóg mért értékek csekély mértékű jellegörbe-eltérései garantálják a hosszú távú stabilitást.