Az ifm az elektronikus nyomásérzékelők széles spektrumát kínálják, amivel eleget tesznek a különböző ipari alkalmazások által támasztott követelményeknek. A milliószor bevált kapacitív kerámia mérőcellákat a felületén vastagréteges nyúlásmérő érzékelővel (PK, PV, PT sorozatok) rendelkező nemesacél-mérőcella, és (a pneumatikus alkalmazások számára) egy piezo ellenállásos mérési eljárás egészíti ki.
Mindegyik készülék robusztus készülékházzal rendelkezik, és nincs szükségük mozgó alkatrészekre, mit pl. dugattyúkra vagy rugókra. Az eredmény: Az érzékelők különösen ellenállóak az ütésekkel és a vibrációkkal szemben, és teljesen kopás- és karbantartásmentesen működnek.
A bevált kapacitív kerámiás mérési elv ellenáll a korrózióval szemben és tartósan stabil. Ez hosszú távon a mért értékek egyenletes pontosságát garantálja. Az érzékelők ellenállók a dinamikus nyomáslökésekkel szemben és egy nagyfokú túlterhelés-védelmet biztosítanak – még szélsőséges nyomáscsúcsok esetén is, mint ahogyan azok a gyorsan kopó szelepeknél megfigyelhetők.
A felvitt vastagréteges nyúlásmérő érzékelőkkel rendelkező készüléket egy nemesacél-mérőcellán a nagyon kompakt és robusztus felépítés jellemzi. Ezek majdnem minden ipari területen bevethetők. A tömítés nélküli, hegesztett nemesacél-mérőcella a lehető legnagyobb fokú biztonságot nyújtja, különösen a max. 600 bar nyomáson végzett alkalmazásoknál, valamint a klíma- és hűtéstechnikában, ahol agresszív hűtőanyagokat (pl. freont) használnak.