1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Biztonságtechnika
  4. Biztonsági fényrácsok
  5. Felhasználás élelmiszer- és italgyártásban

Biztonsági fényrácsok - Felhasználás élelmiszer- és italgyártásaban

  • IP 69K magas szintű védettség a védőcsőnek köszönhetően
  • Veszélyes területek és kapuk megbízható védelme
  • Változatok különböző hatótávolságokkal
  • Ellenálló a gőz- és a magas nyomású tisztítással szemben
  • Higiénia-barát és robusztus


Alkalmazás az élelmiszeriparban

Az élelmiszeriparban és az italgyártásnál alkalmazott OY sorozatú biztonsági fényrácsokat a veszélyzónák biztosítására és a személyi védelemre használják. A védőzóna magasságától függően a fényrácsok 2-, 3- vagy 4-sugaras kivitelben kaphatók. A biztonsági fényrácsok egy védőcsővel vannak ellátva és magas szintű IP 69K védettséggel rendelkeznek. Ellenállóak az agresszív tisztítószerekkel végzett nagynyomású tisztítással szemben.
A biztonsági fényrácsok adóból és vevőből álló optoelektronikai védőberendezések. Megfelelnek a 2. típusú / SIL 2 vagy a 4. típusú / SIL 3 biztonságtechnikai követelményeknek.
Tipikus alkalmazási területük a hozzáférhetés korlátozása és a veszélyes zónák felügyelete a palettázó berendezéseknél, fűrészeknél és bontóberendezéseknél.