You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Biztonságtechnika
  3. Biztonsági fényrácsok

Biztonsági fényrácsok

  • 2. és 4. biztonsági kategória az IEC 61496 szerint
  • Veszélyes területek és kapuk megbízható védelme
  • Egyszerű csatlakoztatás a jól bevált M12-es dugaszoló csatlakozóval
  • Változatok higiénikus alkalmazásokban való alkalmazáshoz
  • Aktív/passzív rendszerű változatok

Biztonsági fényrácsok

A biztonsági fényrácsokat ott használják, ahol a veszélyzónákat megfelelően biztosítani kell. Ezek adóból és vevőből álló optoelektronikai védőberendezések. Megfelelnek a 2. típusú / SIL 1 vagy a 4. típusú / SIL 3 biztonságtechnikai követelményeknek.
Tipikus használati területük a hozzáférhetés korlátozása és a veszélyes zónák felügyelete a robotcelláknál és a gyártósorokon. Az élelmiszeripar és az italgyártás számára rendelkezésre állnak védőcsöves és nagyfokú védettséggel rendelkező készülékek. Az aktív/passzív rendszerek jelentősen csökkentik a huzalozásra fordított időt.