You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Biztonságtechnika
  4. Biztonsági fényfüggönyök
  5. Felhasználás gyár automatizálás

Biztonsági fényfüggönyök - Felhasználás gyár automatizálás

  • 2. és 4. biztonsági kategória az IEC 61496 szerint
  • Veszélyes területek és kapuk megbízható védelme
  • Széles, a készüléken választható érzékelési tartomány
  • Holttér nélkül az L-alakú szerelésnél
  • Egyszerű csatlakoztatás a jól bevált M12-es dugaszoló csatlakozóval

Biztonsági fényfüggönyök - Felhasználás gyár automatizálás


Alkalmazás a gyárautomatizálásban

Az OY sorozatú biztonsági fényfüggönyöket a veszélyzónák biztosítására és a személyi védelemre használják. A védőzóna magassága és a sugarak számától függően a készülékek alkalmazhatók a kéz vagy a test védelmére. A vékony kivitelnek köszönhetően szűk helyre is beépíthetők.
A biztonsági fényfüggönyök adóból és vevőből álló optoelektronikai védőberendezések. Megfelelnek a 2. típusú / SIL 1 vagy a 4. típusú / SIL 3 biztonságtechnikai követelményeknek.
Tipikus használati területük a hozzáférhetés korlátozása és a veszélyes zónák felügyelete a robotcelláknál és a gyártósorokon.