You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Biztonságtechnika
  4. Biztonsági induktív érzékelők
  5. Biztonsági induktív érzékelők

Biztonsági induktív érzékelők

  • Tanusítvány az IEC 60947-5-3, ISO 13849-1, IEC 62061 és IEC 61508 szerint
  • A személyi és a gépbiztonság garantálása
  • Nincs szükséges speciális ellendarabra az elektronikus biztonsági érzékelőkhöz
  • Érzékelők csatlakoztatása biztonsági PLC-hez vagy biztonságos AS-i modulhoz

Biztonsági induktív érzékelők


Induktív biztonsági érzékelők

Az automatizálásban a biztonságtechnika az ember és a gépek biztonságos közreműködéséért felel. A biztonsági funkciókkal rendelkező biztonsági érzékelők a kezelő és a gépek számára kialakított biztonsági berendezések fontos részét képezik. Az induktív érzékelők működési elve és előnyei a biztonságos alkalmazásokban is hasznosíthatók. A fémek közvetlen érzékelése számos alkalmazásnál jelent megoldást. A mágneses, ill. mechanikus ellentárgyakat a kialakításnál nem kell betervezni. A nagyfokú rendelkezésre állást a magas szintű védettség és az érintés nélküli, kopásmentes érzékelők garantálják.

Az elágazódobozoknak nem kell olyan különleges követelményeknek megfelelnie, mint pl. az árnyékolás, keresztezett vezetékek, elkülönített elhelyezés. Az érzékelő szokványos, árnyékolatlan 4 pólusos csatlakozóvezetékekkel közvetlenül csatlakozik a meglévő PLC és logikai komponensekhez. Az érzékelők be- és kimenő jelei megfelelnek a DIN EN 61131-2 szabványnak. Ezzel teljesen kompatibilisek egy adott PLC be- és kimenetével. Ugyanilyen egyszerűen csatlakoztathatók az ifm kiértékelő reléihez, a PROFIsafe, Interbus Safety, AS-i Safety at Work buszrendszerhez vagy a biztonságos PLC- és logikai komponensekhez. A dinamikus pulzuslekérdezéssel rendelkező készülékcsaládhoz megfelelő szoftverkomponensek szükségesek. A 2 x PNP kimenetű biztonsági érzékelők tanúsítvánnyal rendelkező, keresztzárlat-felismeréssel nem rendelkező, pozitív jelre érintés nélküli védőberendezésekhez (BWS) csatlakoztathatók. Az ifm electronic gyártmányú kiértékelő egységekkel ezen kívül minden további járulékos költség nélkül meg lehet valósítani olyan funkciókat, mint a beállítási üzemmódot vagy a DIN EN 60947-5-1 szabványnak megfelelő VÉSZ-ÁLLJ parancskiadók csatlakoztatását.

A biztonságos érzékelő számára nem szükséges mágnes vagy kódolt működtető. Az induktív biztonsági érzékelő érzékeli a fémeket és térben és időben felügyelt engedélyezési zónával működik.