1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari képalkotás
  4. Kameraszenzorok
  5. Programozó szoftver tárgyfelismeréshez

Kameraszenzorok - Programozó szoftver tárgyfelismeréshez

  • Alkalmazás-specifikus konfigurációk kényelmes telepítése és kezelése
  • Valós idejű monitor üzemmód beszabályozási és szervizelési célokra
  • Szerviz-jelentések mentése és kijelzése
  • Az alkalmazás elemzése a szerviz-jelentés alapján


Kezelőszoftver a tárgyfelismeréshez

A O2D tárgyfelismerő érzékelő kezelőszoftvere különbséget tesz az "Alkalmazások", "Monitor" és "Szervizjelentés" üzemmód között. A bekapcsolás után, és miután összekötik a számítógéppel, a készülék Monitor üzemmódra vált, ha egy aktív alkalmazás el van mentve. Az érzékelhető működés közben megfigyelhető, a készülék kiértékelő üzemmódban van. Az új alkalmazás létrehozása, kezelése, konfigurálása és tesztje az "Alkalmazások" üzemmódban történik. Az érzékelő legfeljebb 32 alkalmazást (= paraméterkészletet) tud tárolni.
A Szervizjelentés üzemmód diagnosztikai célokat szolgál. Az érzékelő leállítja a futó alkalmazásokat és az összes megállapított eredményt. A képkapun az aktuális érzékelőképek és az összes paramétertárgy, mint pl. a keresési tartományok, tűrések, kontúrok jeleníthetők meg. Ezenkívül lehetőség nyílik jelentések előhívására vagy elmentésére, statisztikai kiértékelések
elvégzésére, valamint a jó vagy hibás leolvasások legutóbbi képeinek letöltésére az érzékelőről, azok megjelenítésére és elmentésére.