1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari képalkotás
  4. Kameraszenzorok
  5. Szerelőkészletek és rögzítő elemek

Kameraszenzorok - Szerelőkészletek

  • Kényelmes paraméterezés üzemi szoftverrel
  • Egyszerű szorítórendszerek kerek profilok szereléséhez
  • Protective panes for a reliable protection of the lens
  • Csatlakozóvezetékek / Patch-kábelek


Szerelőkészletet és rögzítőelemek

Az ifm egy könnyen kezelhető szerelőkészletekből álló teljes komponensrendszert kínál, amelyek megkönnyítik a Vision-érzékelők és megvilágító elemek beszerelését. A megoldások tartalmaznak egy csavarral rögzített szorítóhengert, amely az érzékelőket biztosan rögzíti egy adott pozícióban és ugyanakkor szabad mozgást biztosít valamennyi tengely számára.
Amíg az érzékelők felszerelése alkalmazott elemek az érzékelő kiviteléhez igazodnak, addig a szorítóhengereket háromféleképpen lehet felszerelni: a kerek profilokra és rudakra, felületekre és az iparban általában használatos alumínium profilokra.