1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari képalkotás
  4. Kameraszenzorok
  5. Tárgyfelismerés

Kameraszenzorok - Tárgyfelismerés

  • Sokoldalú ellenőrzési feladatokhoz az iparban
  • Önálló eszköz beépített világítással
  • Kompakt és robusztus ház
  • Intuitív, felhasználóbarát kezelés
  • Powerful Ethernet interface for data transmission


Tárak vizsgálata

Az O2V tárgyfelismerő érzékelőt a jelenlét-, teljesség-, pozíció-, méret- és minőségellenőrzéshez használják. Kiválóan alkalmas a változó tárgyalakokat, tárgyméreteket vagy tárgyszíneket kezelő alkalmazásokhoz.
Az érzékelő ellenőrzi a munkadarabot a teljesség, formai elváltozások vagy színelváltozások szempontjából. Ehhez a készülék a ráeső fényes vagy hátsó megvilágításos eljárásban ellenőrzi a vizsgált munkadarab szürkeárnyalat-képét. Az abban érzékelt fényesség-értékek alapján az érzékelő különbséget tesz a tárgy és a háttér között. A készülék összehasonlítja a felvett képet egy vagy több referenciamintával.