1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Érzékelők mozgásfelügyelethez
  4. Impulzus feldolgozó rendszerek
  5. 1-csatornás sebesség felügyelet

Impulzus feldolgozó rendszerek - 1-csatornás sebesség felügyelet

  • Intuitív, felhasználóbarát kezelés
  • Fordulatszám-mérés standard érzékelőkkel
  • Különösen helytakarékos kivitel
  • Beépített széles tartományú tápegység
  • A dugaszolható csavarkapcsok megkönnyítik a szerelést


Fordulatszám-felügyelet 1-csatornás

Az egycsatornás fordulatszámőröket a frekvencia, fordulatszám és sebesség felügyeletére használják.
A programozható kapcsoló kimenetek megbízhatóan jelzik a beállított előírt érték túllépését vagy el nem érését. Tipikus példa a hajtótengely fordulatszámának felügyelete a szállítószalagnál. Jól látható LED-ek jelzik a kapcsolási és üzemi állapotokat.
Az ifm választékában megtalálhatók a kijelzős vagy kijelző nélküli, analóg-, relé- vagy tranzisztor-kimenetes készülékek.