1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Érzékelők mozgásfelügyelethez
  4. Dőlésérzékelők
  5. 2-tengelyes CAN interfésszel

Dőlésérzékelők - 2 tengelyes CAN interfésszel

  • Dőlésszögek precíz mérése X- és Y-irányban
  • Nagy mérési pontosság a teljes szögtartományban két tengely mentén
  • Nullpont-betanítás, beállítható számolási irány és határfrekvencia
  • Kompakt és robusztus ház
  • Nagy teljesítményű CAN interfésze sokoldalú kommunikációs feladatokhoz


2-tengelyű, CAN interfésszel

A gépek vagy gépkomponensek vízszintes elhelyezése gyakran a biztonságos működés fontos feltétele.
A dőlésérzékelők például a mobilis munkagépek szögének és helyzetének meghatározására szolgálnak. A 2-tengelyű dőlésérzékelők tipikus felhasználási területei a munkaállványok beállítása vagy a mobildaruk vagy markológépek szintezése. Ipari környezetben pl. a napelemek automatikus forgatásához használják. Egyes típusok a 3-tengelyű rezgés-felügyeletre is használhatók, pl. a szerkezeti vagy torony rezgéseknél.
A dőlésérzékelőkre nagy mérési pontosság jellemző a teljes szögtartományban az X- és Y-irányú dölésszögeknél. Kaphatók CAN interfésszel vagy IO-Linkkel.