1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Kapcsolóerősítő
  5. Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

  • Egy- vagy kétcsatornás kivitel
  • Rövidzárlat- és vezetékszakadás-felügyelet
  • Programozható kimeneti funkció
  • Relé- vagy tranzisztorkimenetek
  • Egyszerű szerelés szabványos sínre


Kapcsolóüzemű erősítők Namur érzékelőkhöz

A NAMUR kapcsolóerősítők kiértékelik az érzékelő jelét és kapcsolójelet küldenek a vezérléshez. Megfelelnek robbanásveszélyes környezetekkel szemben támasztott nemzetközi követelményeknek.
Relé kimenetes, valamint aktív tranzisztoros és potenciálmentes optocsatolós kimenetű kapcsolóerősítők közül választhat. Az erősítőket DIN EN 60947-5-6 NAMUR érzékelők és mechanikus kapcsolók csatolására tervezték. A kapcsolóerősítők szolgáltatják a tápfeszültséget a gyújtószikramentes áramkörnek.