You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Visszajelző rendszerek szelepekhez és munkahengerekhez
  5. Kódtárcsák szelep aktuátorokhoz

Kódtárcsák szelep aktuátorokhoz

  • Egyszerű szerelés, közvetlenül a meghajtás tengelyére
  • Különböző átmérők és szerkezeti magasságok a mindenkori hajtáshoz való adaptáláshoz
  • Változatok inverz funkcióval
  • Housing colours in red, black, and blue
  • Magas ütés- és rezgésállóság

Kódtárcsák szelep aktuátorokhoz


Kapcsolóbütyök lengőhajtóművek számára

A (pukknak is nevezett) kapcsolóbütyök a pneumatikus lengőhajtómű vagy a szelepsapkák pozíciójának megbízható visszajelzésére szolgál.
A pukk a lengőhajtómű hajtótengelyére lesz felszerelve. Két, különböző magasságban található, 90°-ban eltolt fémcsavarral rendelkezik. Egy induktív kettős érzékelő, amely két egymás felett elhelyezkedő érzékelőfelülettel rendelkezik, a felső és az alsó fémcsavart, és ezzel együtt a „Nyitva” és „Zárva” szelepállapotot érzékeli. A rendszer érintés nélkül, kopásmentesen és öntisztító funkcióval működik. Nagyon ellenálló a külső behatásokkal szemben, és ellenáll a mágneses terheléseknek, a vibrációnak és az ütéseknek.