1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Visszajelző rendszerek szelepekhez és munkahengerekhez
  5. Automatizálási készletek szelep aktuátorokhoz

Automatizálási készletek szelep aktuátorokhoz

  • Érzékelő, szelep, kapcsolóbütyök és csatlakozókábel: Minden egy dobozban
  • Minden állítóelemhez a VDI/VDE 3845 szerint
  • Előkonfekcionált csatlakozókábel a mágneses szelephez
  • Kettős érzékelők beépített AS-i bekapcsolással
  • 21 %-os költségmegtakarítás a dobozos szereléssel szemben


Automatizáló készlet lengőhajtásokhoz

Mindenhol, ahol az ipari folyamattechnikában folyadékok, levegő vagy gázok kerülnek alkalmazásra, szelepeket alkalmaznak az adagoláshoz és vezérléshez. Az IN és az AC23 sorozatú induktív kettős érzékelők a pozíciók megbízható visszajelzésére szolgálnak a pneumatikus lengőhajtásoknál és a szelepsapkáknál. Egy (pukknak is nevezett) kapcsolóbütyökkel kombinálva használják őket.
A pukk a lengőhajtómű hajtótengelyére lesz felszerelve. Két, különböző magasságban található, 90°-ban eltolt fémcsavarral rendelkezik. Egy induktív kettős érzékelő, amely két egymás felett elhelyezkedő érzékelőfelülettel rendelkezik, a felső és az alsó fémcsavart, és ezzel együtt a „Nyitva” és „Zárva” szelepállapotot érzékeli. A rendszer érintés nélkül, kopásmentesen és öntisztító funkcióval működik. Nagyon ellenálló a külső behatásokkal szemben, és ellenáll a mágneses terheléseknek, a vibrációnak és az ütéseknek.
A kettős érzékelő kapható két kapcsoló kimenetekkel vagy AS-interfésszel.