1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Érintőgomb
  5. Illuminated pushbutton modules type M22 in metal housing

Illuminated pushbutton modules type M22 in metal housing

  • Kompakt és robusztus nemesacél készülékház
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • Használható rendszeresen tisztított alkalmazásokban
  • Dynamic principle for suppressing manipulation attempts
  • Egyszerű beépítés Ø 22,5 mm furatú házba


M22-es kivitelű világító nyomógombok fémházban

A kapacitív kézi érzékelők pl. gépek Start/Stop kapcsolóinál, nyugtázó gombokként, valamint kapuk nyitására és zárására használhatók. A mechanikus kapcsolókkal ellentétben ezek az érzékelők kopásmentes működésűek. A dinamikusan letapogató kézi érzékelők már a kéz közeledését is érzékelik és messzemenőleg kizárják az olyan zavaró tényezőket, mint víz, jég vagy idegen tárgyak. A kioldás egyszer használatos és munkavédelmi kesztyűvel is lehetséges. A statikusan letapogató érzékelők a kezeket és a tárgyakat üvegen keresztül is érzékelik, amennyiben az aktív felület csillapított. Ez védelmet nyújt pl. a vandalizmussal szemben. A bistabil működésű érzékelőknél rövid idejű érintés révén bekapcsolás, majd ismételt rövid idejű érintés révén kikapcsolás végezhető. Az IP 69K védettségű készülékház ellenálló olajokkal, valamint ütésekkel és karcolásokkal szemben. Fényes LED-ek optikai visszajelzésként szolgálnak és az érzékelő működtetését jelzik. A zöld LED-ek külön megvezérelhetők gép- és rendszerállapotok jelzésére.

Az érzékelő az összes olyan készülékházba beszerelhető, amelyen egy Ø 22,5 mm-es furat található.