1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Érintőgomb
  5. Érintőgombok 100 mm-es átmérővel

Érintőgombok 100 mm-es átmérővel

  • Érintésmentes kapcsolás nyomás nélkül
  • LED-ek a vizuális visszajelzéshez
  • Olajálló, ütés- és karcolásálló
  • Különböző színű fedőgyűrűk választéka


100 mm-es átmérőjű kézi érzékelők

A kapacitív mérési elv felismeri az emberi kéz közelségét. A dinamikusan letapogató kézi érzékelők messzemenően kizárják az olyan zavaró tényezőket mint víz, jégréteg vagy idegen tárgyak. A kioldás viszont egyaránt lehetséges pl. egyszer használatos vagy munkavédelmi kesztyűvel. A statikusan letapogató érzékelők a kezeket és a tárgyakat is érzékelik, amennyiben az aktív felület csillapított. A kézérzékelők akár üvegen át is kapcsolnak. A mechanikus kapcsolókkal ellentétben ezek az érzékelők kopásmentes működésűek. Mivel érintésre reagálnak, a működtetéshez nincs szükség nyomásra. Ez jelentősen kényelmesebbé teszi a kezelést. A zöld ledeket külön is lehet vezérelni és így pl. a gépek vagy berendezések állapotának jelzésére is használhatóak.
A LED-ek optikai visszajelzésként szolgálnak és az érzékelő működtetését jelzik.
Az iparban az érzékelőket a gépeknél Start/Stop kapcsolókként vagy nyugtázó gombokként használják.
A mozgatható munkagépeknél vagy utánfutóknál az érzékelők gombokként használhatók. Az érzékelők használhatók továbbá leállító gombként vagy ajtónyitóként is.