1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Opikai érzékelők speciális alkalmazásokra
  5. üveg- és fóliafelismerés

Optikai érzékelők speciális alkalmazásokhoz - Üveg és fólia érzékelés

  • A betanítási eljárás időt és költséget takarít meg az üzembe helyezéskor
  • Automatikus kapcsolásipont-utánállítás szennyeződés esetén
  • Nagy kapcsolási frekvencia gyors folyamatokhoz
  • Rendszerkomponensek széles választéka egyszerű és biztonságos szereléshez
  • Egyszerű beigazítás látható vörös fény segítségével


Üveg - és fóliafelismerés

Az átlátszó tárgyakat felismerő érzékelők egy polarizációs szűrővel felszerelt tárgyreflexiós fénysorompóból és egy nagyon kisméretű prizmatükörből állnak. Az üvegek, fóliák, PET palackok és az átlátszó csomagolások megbízhatóan érzékelhetőek. Ezáltal lehetővé válik a palackok és üvegek számolása vagy a fóliák ellenőrzése, hogy nem szakadtak-e. Ezért az érzékelőket főleg az élelmiszeriparban, az italgyártásban és a gyógyszeriparban használják.

Az érzékelők látható vörös fénnyel működnek. Ez megkönnyíti a beállítást az üzembe helyezés közben. A nagy kapcsolási frekvenciának köszönhetően kiválóan használhatók a rendkívül gyorsan lezajló folyamatoknál.

A világos/sötét állapotváltozás és az érzékenység beállítása gombnyomásra történik a készüléken.