1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Opikai érzékelők speciális alkalmazásokra
  5. Kontraszt érzékelők

Optikai érzékelők speciális alkalmazsáokhoz - Kontraszt érzékelők

  • A kibocsátó fény optimális színének automatikus kiválasztása betanítással
  • A betanítási eljárás időt és költséget takarít meg az üzembe helyezéskor
  • Nyomtatójelek és különösen lapos objektumok megbízható érzékelése
  • Nagy kapcsolási frekvencia gyors folyamatokhoz
  • Rendszerkomponensek széles választéka egyszerű és biztonságos szereléshez


Kontrasztérzékelők

Az O5-ös kontrasztérzékelővel a nyomtatott jelek és a rendkívül lapos tárgyak könnyen és megbízhatóan felismerhetők.

A beállítási műveletnél az érzékelő automatikusan választja ki az alkalmazás számára azt a három küldő-színt, amelyekkel a legnagyobb kontrasztkülönbség megvalósítható. A világos/sötét állapotváltozás és az érzékenység beállítása gombnyomásra történik a készüléken.

A magas kapcsolási frekvenciának köszönhetően a kontrasztérzékelő rövid ütem/szünet arányokkal működő alkalmazásoknál is megbízhatóan működik.

A számos rendszerkomponenst tartalmazó készlet lehetővé teszi az érzékelők biztonságos rögzítését és egyszerű felszerelését.