1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Opikai érzékelők speciális alkalmazásokra
  5. Nagyfelbontású színérzékelők

Optikai érzékelők speciális alkalmazásokhoz - Nagyfelbontású színérzékelők

  • Objektumok felismerése, válogatása és ellenőrzése azok színe alapján
  • A betanítási eljárás időt és költséget takarít meg az üzembe helyezéskor
  • Színkülönbségek biztos felismerése
  • Nagy kapcsolási frekvencia gyors folyamatokhoz
  • Rendszerkomponensek széles választéka egyszerű és biztonságos szereléshez


Nagyfelbontású színérzékelők

A nagymértékben automatizált gyártási folyamatoknál a különböző termékek érzékelésénél, szortírozásánál vagy ellenőrzésénél a színek gyakran kiválasztási kritériumként szerepelnek. Úgy maga a termékek színe, mint a csomagolások, címkék vagy rányomatok pontosan érzékelhetőek az elektronikus színérzékelőkkel.

A betanító funkciónak köszönhetően az érzékelő egyetlen gombnyomással beállítható az érzékelni kívánt színre. Az öt választható toleranciaszinttel a háttérhez vagy más tárgyakhoz képest a legapróbb színárnyalatok is felismerhetők. Az autódetektáló végfokozat automatikusan beállítja PNP vagy NPN üzemmódra az érzékelő kapcsoló-kimenetét.