1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Száloptikás érzékelők
  5. Akril optikai szálak

Akril optikai szálak

  • Nehezen hozzáférhető helyeken való beépítéshez
  • Üzem egyutas fénysorompóként vagy tárgyreflexiós fényérzékelőként
  • Különböző kivitelek és fejformák különböző alkalmazásokhoz
  • Tekercselt áruként egyénileg konfekcionálható
  • Nagy rugalmasságú kivitelek extrém kis hajlítási sugarakhoz


Akril fényhullám vezetők

Ha csak kevés hely marad az optoelektronikai szabványérzékelők beszerelésére, fényhullámvezető rendszereket, más néven optikai szálas rendszereket alkalmazunk. Ezeknél a rendszereknél a kiértékelő elektronika és a fényhullám vezetők külön kerülnek beszerelésre.
Ez lehetővé teszi a rendkívül kis és nagyon nehezen hozzáférhető helyre történő beszerelést.

A fényhullámvezető rendszerek lehetnek egyutas fénysorompók vagy tárgyreflexiós fényérzékelők.

Az akril fényhullám vezetőket szabványalkalmazásoknál használják akkor, amikor nem feltétel az érzékelők hővel vagy vegyszerekkel szembeni ellenállása. Ezeket a felhasználó szabályozhatja és az áruk is kedvezőbb az üveg-fényhullám vezetőknél áraihoz képest.