1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Száloptikás érzékelők
  5. Többcsatornás erősítők üveg optikai szálakhoz

Többcsatornás erősítők üveg optikai szálakhoz

  • Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
  • Grafikus kijelző az egyszerű üzembe helyezéshez
  • Üzem csúcsminőségű üvegszáloptikával zord ipari környezetben való alkalmazáshoz
  • Apró tárgyak pontos érzékelése
  • Elérhető 2-, 4-, 6-, vagy 8-csatornás kivitelben


Többcsatornás üveg száloptika-erősítők

Azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyeknél több fényhullám vezető szükséges a helyzetfelismeréshez, a száloptikás fémköpenyes fényhullám vezetőkhöz használt OO sorozatú többcsatornás száloptika-erősítő egy költséghatékony alternatíva a több sorba állított külön száloptika-erősítővel szemben.

A kompakt kivitelnek köszönhetően a OO többcsatornás száloptika-erősítő szűk beépítési környezetben is alkalmazható. A szabványsínre történő felszerelésük és a fényhullám vezetőket adaptálása csupán néhány kézmozdulattal elvégezhető. A kapcsolási határ, a világos/sötét állapotváltozás és a kimenet-késleltetés beállítása, valamint a kívánt csatorna beállítása kényelmesen elvégezhető az erősítő gombjaival.

Az egyes csatornák egymással logikusan összekapcsolhatók. A kölcsönös optoelektronikai befolyásolás kizárt.

Az OO száloptika-erősítő két-, négy-, hat- vagy nyolccsatornás változatban kapható.