1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Száloptikás érzékelők
  5. Száloptikai erősítők üveg optikai szálakhoz

Száloptikai erősítők üveg optikai szálakhoz

  • Nagy kapcsolási frekvencia gyors folyamatokhoz
  • LED-Anzeige zur Kontrolle von Betrieb, Schaltzustand und Funktion
  • Változtatható szerelési lehetőségek: Kalapsínszerelés vagy felületre szerelés
  • Egyszerű paraméterezés a betanító gomb segítségével
  • Üzem csúcsminőségű üvegszáloptikával zord ipari környezetben való alkalmazáshoz


Száloptika-erősítő üveg fényhullám vezetőhöz

Az akrilszálas műanyagköpenyes fényhullám vezetőkhöz akkor használnak OBF kivitelű száloptika-erősítőket, amikor a fényhullám vezetőkkel szemben nem állnak fenn különleges követelményeknek a hővel és az agresszív vegyszerekkel szembeni ellenállást illetően.

Az erősítők egy kalapos sínre szerelhetők vagy rögzítő furatok segítségével szerelhetők fel. Az érzékenység és a világos/sötét állapotváltozás vagy a mérési elv kényelmesen beállítható a készüléken található gombok segítségével. Az üzembe helyezés során jól látható LED-ek segítik a beállítást. Üzemelés közben a kapcsolási távolság, az üzemkész állapot, az üzemi tartalék és a bizonytalan tartomány ellenőrzésére szolgálnak.

Az igényes alkalmazásokhoz olyan bővített funkciók állnak rendelkezésre, mint pl. az impulzushosszabítás arra az esetre, ha a tárgy csak nagyon rövid ideig tartózkodik az érzékelési tartományban.