1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Száloptikás érzékelők
  5. Teljes termékcsoport

Száloptikai érzékelők és erősítők - Teljes termékcsalád

  • A fényhullám-vezető egyszerű csatlakozása erősítőhöz
  • A betanítási eljárás időt és költséget takarít meg az üzembe helyezéskor
  • LED-Anzeige zur Kontrolle von Betrieb, Schaltzustand und Funktion
  • Akril- vagy üvegszál különböző alkalmazásokhoz
  • Egyszerű és gyors szerelés


Teljes kínálat

Ha csak kevés hely marad az optoelektronikai szabványérzékelők beszerelésére, fényhullámvezető rendszereket, más néven optikai szálas rendszereket alkalmazunk. Ezeknél a rendszereknél a kiértékelő elektronika és a fényhullám vezetők külön kerülnek beszerelésre.
Ez lehetővé teszi a rendkívül kis és nagyon nehezen hozzáférhető helyre történő beszerelést.

A fényhullámvezető rendszerek lehetnek egyutas fénysorompók vagy tárgyreflexiós fényérzékelők.

Az akril fényhullám vezetőket szabványalkalmazásoknál használják akkor, amikor nem feltétel az érzékelők hővel vagy vegyszerekkel szembeni ellenállása. Ezeket a felhasználó szabályozhatja és az áruk is kedvezőbb az üveg-fényhullám vezetőknél áraihoz képest.

A szilikátüveg fényhullám vezetők ellenállóbbak a hővel és az elhasználódással szemben, és a vegyszerekkel szemben sem annyira érzékenyek, mint az akril fényhullám vezetők. Hajlításkor megőrzik optikai tulajdonságukat. Az üveg-fényhullám vezetők nem szabályozhatók a felhasználó által.

Azoknál az alkalmazásoknál, amelyeknél feltétel a rendkívül kis hajlítási sugár, High-Flex fényhullám vezetőket alkalmaznak.