1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Távolságérzékelők
  5. M18-as Cube típus fémházban

Distance sensors - Type M18 Cube in metal housing

  • Small compact design with standard M18 thread and PMD time-of-flight technology
  • Sensors with laser protection class 1 - e.g. for the automotive industry
  • Visualisation and setting of the distance value via IO-Link and 2-colour display on the unit
  • Easy setting with 3 buttons or IO-Link