1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Távolságérzékelők
  5. O5-ös házkialakítású távolságérzékelők kijelzővel

O5-ös házkialakítású távolságérzékelők kijelzővel

  • Megbízható háttérelnyomás és színtől független észlelés
  • Lézerszkennelés kompakt kivitelben
  • Csillogó felületek megbízható felismerése
  • Lehetséges a lapos visszatükrözési szög az objektumhoz


O5 kivitelű távolságérzékelők kijelzővel

Az O5D egy lézerszkenneléses távolságérzékelő PMD technológiával (PMD = Photonic Mixer Device). Egy kompakt, négyszögű szabványházban egyesíti a nagy hatósugár, a megbízható háttérelnyomás, a látható piros fény és a nagy működési tartalék előnyeit.

A kapcsolási pont beállítása intuitív módon és centiméter pontossággal történik a készüléken a "+/-" gombok és a kijelző segítségével. Az IO-Linknek köszönhetően a kapcsolási pont alternatív módon könnyen beállítható egy vezérlő vagy egy PC révén. Az integrált kijelzőn a tényleges érték bármikor leolvasható.

A precíz háttérelnyomásnak köszönhetően a csillogó, matt, sötét vagy világos felületek is megbízhatóan érzékelhetőek. A tetszőleges beesési szög rugalmas beépítési pozíciót tesz lehetővé, megkönnyíti a szerelést és költségeket takarít meg.

Az 1-es lézerosztályba tartozó változatok megfelelnek a gépjárműipari alkalmazásokkal szemben támasztott követelményeknek.