You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Távolságérzékelők
  5. M30-as házkialakítású távolságérzékelők intuitív működtetéssel

M30-as házkialakítású távolságérzékelők intuitív működtetéssel

  • Kompakt és robusztus ház
  • Kényelmes kommunikáció IO-Link segítségével
  • Nagy érzékelési távolság 2 m-ig
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • Változatok 1-es vagy 2-es lézervédelmi osztállyal

M30-as házkialakítású távolságérzékelők intuitív működtetéssel


M30 kivitelű távolságérzékelők

Az OID egy IO-Link lézerszkenneléses távolságérzékelő PMD technológiával (PMD, Photonic Mixer Device). Egy kompakt, robusztus M30-as nemesacél készülékházban egyesíti a nagy hatósugár, a megbízható háttérelnyomás, a látható piros fény és a nagy működési tartalék előnyeit.
A nagyfokú védettség lehetővé teszi az érzékelő használatát rendkívül zord ipari környezetben.

Az IO-Linknek köszönhetően a kapcsolási pont egyszerűen beállítható egy vezérlő vagy egy PC révén. Ily módon kizárható az érzékelő közvetlen elállítása, amivel megnövelhető a biztonság a manipulációval szemben.

A precíz háttérelnyomásnak köszönhetően a csillogó, matt, sötét vagy világos felületek is megbízhatóan érzékelhetőek. A tetszőleges beesési szög rugalmas beépítési pozíciót tesz lehetővé, megkönnyíti a szerelést és költségeket takarít meg.

Az 1-es lézerosztályba tartozó változatok megfelelnek a gépjárműipari alkalmazásokkal szemben támasztott követelményeknek.