1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Lézeres érzékelők
  5. O5-ös téglatest házkialakítás gyárautomatizáláshoz

Lézeres érzékelők - O5-ös téglatest házkialakítás gyárautomatizáláshoz

  • Apró tárgyak precíz érzékelése
  • Egyszerű beigazítás látható lézeres fényfolt segítségével
  • Rögzítőelemek széles választéka
  • A betanítási eljárás időt és költséget takarít meg az üzembe helyezéskor


O5-ös téglatest kialakítás a gyárautomatizáláshoz

Az O5-ös felépítésű sorozatú lézeres érzékelőket nagy tapintási és hatósugár, sokoldalú beszerelési és rögzítési koncepció, ill. jó ár-érték arány jellemzi. A termékválasztékban megtalálhatók az egyutas fénysorompók, a tárgyreflexiós fénysorompók és a tárgyreflexiós fényérzékelők. Az érzékelők rendkívül kicsi, 1,5 mm-es tárgyak érzékelésére alkalmasak.

Az érzékelők beszerelése gyors és egyszerű. Az adott beszerelési helyzetekhez különböző rögzítőelemek kaphatók.

A dugaszoló csatlakozós csatlakozódugó változat 270°-kal elforgatható, és ezzel tetszőleges irányba állítható. A tárgyon vagy a reflektoron látható lézeres fényfolt megkönnyíti az érzékelők beállítását az üzembe helyezés közben.

Az érzékenység és a kapcsolási funkció kényelmesen beállítható a gombok segítségével.