You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Optikai érzékelők
  5. Infravörös hőmérséklet-érzékelők kijelzővel

Optikai érzékelők- Infravörös hőmérséklet-érzékelők kijelzővel

  • Két független kapcsolókimenet, univerzálisan programozható
  • Karcolásbiztos precíziós lencsék a minimális szórtfény-érzékenységhez
  • Intuitív, felhasználóbarát kezelés
  • Megbízható hőmérsékletmérés 1350 C-ig

Optikai érzékelők- Infravörös hőmérséklet-érzékelők kijelzővel


Infravörös hőmérsékletérzékelők kijelzővel

Az infravörös hőmérsékletméréshez használt érzékelők alkalmasak a magas hőmérsékletű tárgyak pozíciójának érzékelésére, pl. az acél- és üvegiparban.

Az érzékelők detektálják a tárgyak által kibocsátott infravörös sugarakat és kimeneti jellé alakítják át. Ha az érzékelt hőmérséklet a beállított kapcsolási határérték felett van, a kapcsoló kimenet aktiválva lesz és a kapcsolási távolság LED-ekkel lesz kijelezve.

A kapcsolási határok és a kiindulási konfiguráció gombok és a kijelző segítségével könnyen beállíthatók. Üzemelés közben a kijelzőn az aktuális mérési érték jelenik meg.

A robusztus ház és a minőségi precíziós lencse lehetővé teszik az érzékelő rendkívül zord ipari körülmények közötti alkalmazását.