You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Optikai érzékelők
  5. O4-es téglatest házkialakítás nagy érzékelési tartománnyal

Optikai érzékelők - O4-es téglatest házkialakítás nagy érzékelési tartománnyal

  • Nagy érzékelési és hatótávolságok
  • Beállítható háttérelnyomás
  • Nagyon jó ár-érték arány
  • Univerzális rögzítés
  • Rendszerkomponensek széles választéka egyszerű és biztonságos szereléshez

Optikai érzékelők - O4-es téglatest házkialakítás nagy érzékelési tartománnyal


O4-es téglatest kialakítás nagy hatósugárral

Az O4-es felépítésű sorozatú optoelektronikai érzékelőket igen nagy tapintási és hatósugár és sokoldalú beszerelési és rögzítési koncepció jellemzi. A termékválasztékban megtalálhatók az egyutas fénysorompók, a tárgyreflexiós fénysorompók és a tárgyreflexiós fényérzékelők.

A nagy hatósugaruk miatt ezeket az érzékelőket a fa-, papír- és gépjárműiparban, a szállítástechnikában és az acélfeldolgozásánál használják.
Az érzékelők beszerelése gyors és egyszerű. Az adott beszerelési helyzetekhez különböző rögzítőelemek kaphatók.

A dugaszoló csatlakozós csatlakozódugó változat 270°-kal elforgatható, és ezzel tetszőleges irányba állítható.

Az igényes alkalmazásoknál az érzékelők potenciométerrel vagy gombokkal pontosan beállíthatók az illető alkalmazás számára. A rögzített beállítású készülékek azonnal üzembe helyezkedhetők.