You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Optikai érzékelők
  5. O5-ös téglatest házkialakítás gyárautomatizáláshoz

Optikai érzékelők - O5-ös téglatest házkialakítás gyárautomatizáláshoz

  • Nagyon nagy érzékelési vagy hatótávolság
  • Precíz háttérelnyomás
  • Egyszerű beállítás a „Be” és „Ki” állapotok betanításával
  • Termékváltozatok széles választéka: Beállító funkció nélkül vagy potenciométerrel
  • Rendszerkomponensek széles választéka egyszerű és biztonságos szereléshez

Optikai érzékelők - O5-ös téglatest házkialakítás gyárautomatizáláshoz


O5-ös téglatest kialakítás a gyárautomatizáláshoz

Az O5-ös felépítésű sorozatú optoelektronikai érzékelőket nagy tapintási és hatósugár, sokoldalú beszerelési és rögzítési koncepció, ill. jó ár-érték arány jellemzi. A termékkínálatban egyutas fénysorompók, tárgyreflexiós fénysorompók vagy tárgyreflexiós fényérzékelők találhatók vörös fény, infravörös és lézeres változatokkal.
Az érzékelők beszerelése gyors és egyszerű. Az adott beszerelési helyzetekhez különböző rögzítőelemek kaphatók.

A dugaszoló csatlakozós csatlakozódugó változat 270°-kal elforgatható, és ezzel tetszőleges irányba állítható.

Az igényes alkalmazásoknál az érzékelők potenciométerrel vagy gombokkal pontosan beállíthatók az illető alkalmazás számára. A rögzített beállítású készülékek azonnal üzembe helyezkedhetők.