You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Ultrahangos érzékelők
  5. Short type M18

Ultrahangos érzékelők - M18-as rövid típus

  • Programozható záró / nyitó kimeneti funkció
  • Érintésmentes érzékelés, az objektum színétől, átlátszóságától vagy felületi minőségétől függetlenül
  • Különösen helytakarékos kivitel szűkös beépítési körülmények közti alkalmazáshoz
  • Jól látható LED a kapcsolási állapot és a visszhang kijelzéséhez
  • Az érzékelési tartomány intuitív beállítása gombnyomással

Ultrahangos érzékelők - M18-as rövid típus

Ultrahangos érzékelők - M18-as rövid kivitel

Az ultrahangos érzékelők a szilárd, porszerű és folyékony közegek megbízható pozícióérzékelésére és a precíz, folyamatos távolságméréséhez használhatók. Az ultrahangos érzékelők hanghullámokat bocsátanak ki és érzékelnek az ultrahang-tartományban. A bemérendő tárgy visszatükrözi a hanghullámokat, és az időtartam lemérésével meghatározható a távolság. Az érintés nélkül érzékelés a tárgy színétől, transzparenciájától, felületi szerkezetétől vagy fényességétől történik. Ezáltal pl. a csomagolási technikában használt bliszter csomagolások vagy az élelmiszeriparban alkalmazott átlátszó műanyag csomagolások megbízhatóan észlelhetők.
Erősen szennyezett környezetben, por vagy köd esetén is megbízhatóan és zavarmentesen érzékelik a tárgyakat.
Az ifm ultrahangos érzékelők rendkívül kisméretű M18-as kivitelben rendkívül kis vak területtel, nagy detektálási távolsággal és nagy felbontással kiválóan alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, amelyekre a szűk helyviszonyok jellemzőek.
A termékválasztékban megtalálhatók a programozható kapcsoló kimenettel vagy analóg kimenettel rendelkező készülékek. A kimeneti funkció, a kapcsolási pontok és a mérési tartomány beállítása a betanító bemenet és a feszültségellátás (vezeték teach) összekötésével történik.