1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Munkahenger érzékelők
  5. Nyomásálló érzékelők hidraulikus munkahengerekhez

Nyomásálló érzékelők hidraulikus munkahengerekhez

  • 500 bar értékig nyomásálló
  • Fém érzékelőfelület kemény igénybevételhez
  • Nagy repesztőnyomás
  • Ipari szabvány szerinti készülékház
  • Több, mint 10 millió nyomásciklusnyi várható élettartam


Nyomásálló érzékelők hidraulikus hengerekhez

A nyomásálló pozícióérzékelőket rendszerint a dugattyúk érzékelésére használják a hidraulikus hengerekben. Kizárólag ferromágneses fémeket érzékelnek. A hidraulikus hengerekben végálláskapcsolóként történő használat mellett az érzékelők más hidraulikus komponensekben, pl. szelepeknél vagy szivattyúknál is alkalmazhatók.

Az kiemelkedő minőségű nemesacélból készült egyrészes teljes fémház megbízható védelmet nyújt az 1000 bar-ig terjedő nyomáscsúcsokkal szemben és ellenálló 10 millió nyomásciklusig. Az érzékelők széles üzemi hőmérséklet-tartománya és a magas szintű védettsége lehetővé teszik a használatukat rendkívül zord ipari környezetben is.