1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Mágneses érzékelők
  5. Téglatest házak

Mágneses érzékelők - Téglatest házak

  • Kis téglatest alakú kivitelek nagy, max. 70 mm kapcsolási távolságokkal
  • Nagy kapcsolási frekvencia gyors folyamatokhoz
  • Az összes kivitel síkba illeszkedően vagy nem illeszkedően beépíthető
  • Széles üzemi hőmérséklettartomány


Téglatest formák

A mágneses érzékelőket az érintés nélküli és kopásmentes pozícióérzékelésre használják. Ott kerülnek alkalmazásra, ahol nagy kapcsolási távolságok szükségesek. A működési elvüknek köszönhetően a mágneses érzékelők képesek különleges célpontokat (permanens mágneseket) érzékelni a nem mágneses anyagokon, mint pl. a nemesacélon, alumíniumon, műanyagon vagy üvegen keresztül.
A különösen kompakt téglatest forma lehetővé teszi az alkalmazásukat korlátolt beszerelési körülmények között.