1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Kapacitív érzékelők
  5. Alkalmazás 250 °C-os közeghőmérsékletig

Kapacitív érzékelők - Alkalmazás 250°C-os közeghőmérsékletig

  • A töltésszint megállapítása, pl. műanyag szárítókban és kristályosító berendezésekben
  • Egyszerű beállítás a közeghez gombnyomással
  • Oldalsó és hátsó LED a kapcsolási állapot kijelzéséhez
  • Nagyon nagy elekromágneses összeférhetőség
  • Ellenálló az elektrosztatikus kisüléssel szemben


Alkalmazásuk magas környezeti hőmérsékleten, max. 250°C-ig

Ott ahol műanyag granulátumokat szállítanak és dolgoznak fel, kapacitív érzékelők felügyelik a töltésszintet a vezetékekben, a silókban vagy kémlelőüvegen át a fröccsentőgépek töltőállomásainál. Ezeknél az alkalmazásoknál az érzékelők alkalmasok kell hogy legyenek a műanyagok széles spektrumát érzékelni. Ez egyrészt a különböző anyagokra, fennmaradó nedvességekre és hőmérsékletekre, másrészt az alapanyagok részecskeméretére és felszínére vonatkozik.

A közegnek megfelelő beállítás egyszerűen a gomb megnyomásával történik. Az érzékelőfej és az elektronika szétválasztásával lehetőség nyílik a kristályosító berendezésekben is lekérdezni töltésszinteket. Az érzékelőfej az ott uralkodó magas hőmérsékletekre van kialakítva. A kiértékelő elektronika a magas hőmérsékleti tartományon kívül van felszerelve. Az érzékelő, a különleges mechanikus felépítésének köszönhetően különösen ellenálló az elektrosztatikus kisülésekkel szemben.
A számos variációs lehetőség korlátozására a kapcsoló kimenet nyitóként vagy záróként programozható. Két jól észrevehető világító dióda nagy távolságból is jól jelzi a határállapotot.