1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Agresszív közegekhez

Agresszív közegekhez

  • Pácoló berendezésekben való alkalmazáshoz
  • Sima henger a tapadások ellen
  • Pácolóanyagoknak ellenálló PTB-ház
  • Versions with terminals or connection cable


Használat pácoló berendezésekben

Ezek az induktív érzékelők kiválóan alkalmasak pl. a pácoló berendezésekben való használatra, ahol agresszív vegyszerek vannak jelen. A készülékháznál a hüvely és a homlokfelület is vegyszerekkel szemben ellenálló PTB-ből van. A sima hengeres kialakításnak köszönhetően az érzékelőről lepereg a hegesztési fröcskölés. A csatlakozási terület egyetlen csavar kioldásával 90°-kal elforgatható. Ez lehetővé teszi a használatot azoknál az alkalmazásoknál, ahol kis hely áll rendelkezésre a beépítésre, és a jobb kábelvezetést.