1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. AC/DC és AC érzékelők

Induktív érzékelők - AC/DC és AC érzékelők

  • Készülékek kombinált AC/DC végfokozattal
  • Kétvezetékes technológia
  • Különböző kerek és téglatest alakú kivitelek
  • Versions with connectors, terminals or connection cable


AC/DC és AC érzékelők

Az ipari alkalmazásoknál az induktív érzékelők manapság nélkülözhetetlenek. Az induktív érzékelők a mechanikus kapcsolókkal szemben majdhogynem ideális feltételeket teremtenek: érintés nélküli, kopásmentes munkafolyamatok, valamint magas kapcsolási frekvenciák és kapcsolási pontosságok lehetségesek. Ezenkívül ellenállóak a rezgésekkel, porral és nedvességgel szemben. Az induktív érzékelők érintés nélkül érzékelik az összes fémet.
Az AC/DC és AC végfokozattal rendelkező érzékelők kiválóan alkalmazhatók váltakozó feszültségű hálózatokban. Kombinált végfokozatú készülékeknél az érzékelő a feszültség függvényében automatikusan vált a végfokozatok (AC vagy DC) között.
A nagy kapcsolási távolság a teljes hőmérséklettartományban garantált.