1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Terület érzékelők nagy érzékelési távolsággal

Induktív érzékelők - Terület érzékelők nagy érzékelési távolsággal

  • Nagy kapcsolási távolság, max. 120 mm
  • Ø 100 mm, ill. Ø 164 mm aktív alapfelület
  • Acél- és fémipari alkalmazásokhoz
  • Kapcsolási távolság egyszerű beállítása potenciométerrel
  • AC és DC kivitelek


Terület érzékelők nagy kapcsolási távolsággal

Az I1 és I2 felépítési sorozatú induktív érzékelők nagy alapfelülettel és igen nagy kapcsolási távolsággal rendelkeznek. A kapcsolási távolság potenciométerekkel állítható. Ezzel elkerülhető, hogy az érzékelő gépalkatrészeket érzékeljen a háttérben.

Acélüzemekben számos helyen, így pl. a kohóba vezető szállítási útvonalakon, a hűtőpadon vagy az egyes megmunkálási állomásoknál, lekérdezésre kerülnek a lemezbuga-tuskók, lemezek vagy blokkok helyzete. Az érzékelők itt ugyanolyan megbízhatóan alkalmazhatók, mint a vágásnál, nyírásnál vagy égetésnél.