1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Szállítószalagokhoz

Induktív érzékelők - Szállítószalagokhoz

  • Max. 60 mm nagyon nagy kapcsolási távolság
  • Téglatest alakú kivitelek nagy kapcsolási távolsággal
  • Változatok dugaszoló csatlakozóval, csatlakozókapcsokkal vagy csatlakozókábellel
  • Három- és négyvezetékes technikájú változatok
  • IM kivitel: Öt pozícióhoz választható aktív felület; jól látható sarok-LED-ek


Alkalmazás a szállítástechnikában

A téglatest alakú induktív érzékelők a nagy kapcsolási távolságnak köszönhetően elsősorban a szállítástechnikában való használatra alkalmasak. A nagyfokú védettséggel rendelkező robusztus műanyag házak garantálják a zord ipari környezetben való megbízható alkalmazásukat.
Az IM kivitelnél (40 x 40 mm) az aktív felület öt pozícióba állítható be, és ezáltal a kedvezőtlen beszerelési feltételek között is optimálisan beállítható. A két sarok LED-ek minden beállítási pozícióból jól láthatóak.