1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Kisméretű téglatest kialakítás

Induktív érzékelők - Kisméretű téglatest kialakítás

  • Különösen helytakarékos kivitel
  • Négy különböző négyszögű kivitel
  • Helytakarékos csatlakozótechnika
  • Nagy kapcsolási távolság a berendezés nagy arányú rendelkezésre állásához
  • Széles üzemi hőmérséklettartomány


Kis téglatest formák

A kompakt kivitelű és a magasságuknak köszönhetően ezek az induktív érzékelők szűk helyviszonyok között is alkalmazhatók. Ezért ezek az érzékelők ideális megoldást jelentenek a robottechnikában, a szerelés- és kezeléstechnikában. A kis érzékelők kapcsolási frekvenciája 2000 Hz-ig terjed a teljes hőmérséklettartományban.