1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Kisméretű hengeres kialakítás

Induktív érzékelők - Kisméretű hengeres kialakítás

  • Különösen helytakarékos kivitel
  • Öt különböző kivitel: Ø 3, Ø 4, M5, Ø 6,5, M8
  • Helytakarékos csatlakozótechnika
  • Nagy kapcsolási távolság a berendezés nagy arányú rendelkezésre állásához
  • Széles üzemi hőmérséklettartomány


Kis hengertípusok

A rövid szerkezeti hossznak köszönhetően ezek az induktív érzékelők szűk helyviszonyok között is alkalmazhatók. Ezért ezek az érzékelők ideális megoldást jelentenek a robottechnikában, a szerelés- és kezeléstechnikában. A kis érzékelők kapcsolási frekvenciája 5000 Hz-ig terjed a teljes hőmérséklettartományban. A nemesacél készülékháznak köszönhetően a szerelésnél kétszer olyan nagy indítónyomaték alkalmazható, mint a szabványérzékelőknél.