1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Biztonsági érzékelők

Biztonsági induktív érzékelők

  • EN 60947-5-3 szabvány szerint elektromechanikus vezérléshez
  • A személyi és a gépbiztonság garantálása
  • Nincs szükséges speciális ellendarabra az elektronikus biztonsági érzékelőkhöz
  • Érzékelők csatlakoztatása biztonsági PLC-hez vagy biztonságos AS-i modulhoz
  • Érzékelők és érintkezők soros kapcsolása lehetséges


Biztonsági érzékelők

A biztonsági érzékelő növeli a berendezés rendelkezésre állását és biztonságát és csatlakoztatható engedélyezett, keresztzárlat-felismeréssel nem rendelkező kiértékelő készülékekhez. A kopásmentesség a berendezésnél csekély karbantartási költségeket garantál. A hibák, mint pl. a tekercsszakadás vagy a tekercszárlat diagnosztizálva lesznek és az érzékelő biztonságosnak minősített állapotba kerül. Még egy a tápfeszültség és a két kimenet közül egyik között fellépő keresztzárlat sem befolyásolja az érzékelő biztonsági funkcióját. Az induktív biztonsági alkalmazások olyan speciális alkalmazások, amelyek feltételezik a fémtárgy érintés nélküli és biztos érzékelését.
Alkalmazási példák többek között a biztonságos elhelyezés körasztalokon és szerszámgépeken, a kúszómenetek biztonságos kioldása vagy a végkapcsolás préseknél, portálrobotoknál és hajtásoknál vagy a biztonságos területfelügyelet robotoknál.